SKF食品生产级Y-轴承单元,带复合轴承座

强力保护,不受高压冲洗影响

带复合轴承座的SKF食品生产级Y-轴承单元可以承受高压冲洗,而且不需要补充润滑。

特别含有经过行业验证的2RF密封件

SKF食品生产级Y-轴承单元包括2RF多唇密封件设计,可以保持清洁剂、水和其他污染物不进入轴承内腔,并同时保持润滑剂不外泄。 强大的密封解决方案有助于消除和腐蚀、过早失效以及环境影响等问题相关的冲洗。

典型应用
  • 所有的冲洗区域
  • 低温(–15ºC到1ºC)应用
  • 输送机
  • 分拣机
  • 分级机
  • 印刷机
  • 刷洗机
  • 以及更多……
好处 
  • 提升防异物性能——无油脂滴落或污染冲洗
  • 减小补充润滑成本和对环境的影响
  • 降低轴承过早失效的风险
  • 没有因人为失误造成遗漏润滑点的风险
  • 几乎在所有冲洗条件下具有抗腐蚀性
  • 由于实体底座或填充底座设计以及高光洁度饰面,细菌还原性能有所提升

SKF Food and Beverage Washdown video

SKF logo