带不锈钢轴承骨架的SKF食品生产级Y-轴承单元

应用中的可靠性运行需要最佳耐久性

可承受重载荷和冲击载荷,带不锈钢轴承骨架的SKF食品生产级Y-轴承单元可以明显降低轴承座发生故障的风险。 单元先进的密封系统可以支持可靠性,有助于保持润滑剂不外泄并将污染物隔绝在轴承外。
  • 免补充润滑——无滴脂或冲洗污染
  • 降低维修成本和对环境的影响
  • 降低轴承过早失效的风险
  • 防腐蚀
  • 由于实体底座或填充底座设计以及高光洁度饰面,细菌还原性能有所提升
  • 可适用于–15ºC的低温环境
SKF logo