SKF直线致动器

提高精确度、降低运行成本

机电SKF直线致动器可以在直线驱动应用中获得精确、可控制、可重复的推/拉运动。 它们的模块设计和开放式结构为整合部件提供了机会并且在现有的运行参数中达到了定制解决方案。

SKF提供一系列标准致动器,作为定制系统解决方案的基础,包括如霍尔传感器、限位开关、电位器、摩擦离合器和支撑螺母等附件。 此外,SKF致动器可提供由不同材料制成的轴承座,如铝、锌和聚酯。
  • 易于安装,用于简易插入式运行
  • 基本免维护
  • 相对液压或气动类型的环保选择
SKF logo