SKF直线球轴承

简单、具成本效益的轴导向系统

SKF直线球轴承可以提供低摩擦力矩并且对冲程几乎不限制。 SKF可以利用一系列范围广泛的直线球轴承和附件协助设计、建立简单、经济的直线导向系统,适用于许多不同的应用场合。

SKF直线球轴承可提供两种尺寸范围——符合ISO 1标准的紧凑型和符合ISO 3标准的重载型。 两种范围都含有不同类型的轴承,有助于获得不同的操作益处:
  • 提高可靠性——自调心特点可适应机器不精确
  • 高密封性能,导致长寿命且可减少污染物进入
  • 大多数变形都具有防腐蚀性能
  • 具有更好的运行精确性,可施加可调节的预载荷
SKF logo