SKF微型直线导轨

需要最小安装空间的精确、可重复循环

SKF直线导轨的分类包括一系列尺寸、滑块和附件,可提供不同的预载荷和精确分类。 此外,它们的工作几乎没有冲程限制。 因此,SKF直线导轨几乎可以满足任何应用的要求。 工作特点和优势包括:
  • 性能卓越——高加速度、预载荷、刚度和自调心能力,带来了更好的使用寿命
  • 防腐蚀——系统的所有部件都由不锈钢或塑料材料制成
  • 便于维修——套筒端帽的润滑孔便于对系统进行补充润滑
  • 低摩擦、光滑和无粘滑运行

SKF logo