SKF 直线导轨

几乎可用于任何应用的精确、可重复循环

SKF 直线导轨
SKF直线导轨的分类包括一系列尺寸、滑块和附件,可提供不同的预载荷和精确分类。 此外,它们的工作几乎没有冲程限制。 因此,SKF直线导轨几乎可以满足任何应用的要求。 工作特点和优势包括: 
  • 通过优化滑块设计提高性能
  • 高性能密封系统延长了寿命
  • 提高可靠性 
  • 自调心能力可适应导轨之间的不对中
  • 低摩擦、光滑和无粘滑运行
SKF logo