SKF ProFlex递进式润滑系统

SKF ProFlex系统适用于润滑油、半流质油脂和等级为000至2 NLGI硬油脂,用于小型和中型机器。

一台进给泵或限流器为分配器提供润滑剂,分配器通过渐进方式为每个出口提供定量润滑剂。 每个分配器出口也可作为二级分配器,将润滑剂分成更小的剂量,并以渐进方式送到它们的出口。 在控制系统的功能方面,只需一个计量活塞进行经常性控制。
  • 为多达150个润滑点提供润滑脂或润滑油
  • 与并列限流器配合使用,可为1,000多个润滑点供应润滑油
SKF logo