带固态油的 SKF 不锈钢深沟球轴承

免补充润滑保护,不受腐蚀和污染物影响

用于食品和饮料的 SKF 不锈钢固态油填充轴承

与传统的润滑脂轴承相比,用于食品和饮料应用的固态油轴承包含的润滑油多出二到四倍。

带固态油的 SKF 不锈钢深沟球轴承可提供终身免补充润滑。

固态油的不同之处

SKF 不锈钢深沟球轴承的特色为具有固态油基体,并且充满了轴承间的自由空间。 固态油轴承的这种设计有助于防止异物入侵食品和饮料应用。 固态油基体具有化学惰性,可抵抗用于卫生清洁的典型腐蚀性清洁剂。 SKF 固态油轴承也可配有获得 NSF 认证的食品级润滑油,适用温度为 –20 到 85 °C。
SKF logo