MRC 超强防腐蚀密封式深沟球轴承

MRC 超强防腐蚀深沟球轴承

MRC超防腐蚀密封深沟球轴承适合恶劣或极端的应用环境,可以实现卓越的防腐蚀性能、更长的疲劳寿命和大幅度提高的可靠性。

这种创新性的轴承完美适用于冰冻、磨损、潮湿和有腐蚀性的应用,可帮助您降低成本,提高生产率。

提供食品安全和抗腐蚀性的关键特性

  • MRC超防腐蚀密封深沟球轴承的内圈和外圈由高氮防腐蚀不锈钢(HNCR)制成。
  • 并采用陶瓷滚珠,其防腐蚀性和疲劳寿命明显优于由标准高铬轴承钢和标准不锈钢制成的轴承。
  • 加固密封,不锈钢保持架
  • 经 NSF 认证为 H1 类的高品质润滑脂,适用于典型食品和饮料行业的应用条件
  • 密封件由合成橡胶制成,颜色为蓝色,在碎片进入食品处理环节时可以通过光学方式检测出来,符合美国食品药品监督管理局的建议

还可订购充注固态油的轴承。

MRC 超防腐蚀密封深沟球轴承适用于富有挑战性的运行环境,可以为您提供具有多种食品安全特性的可靠解决方案。

查看完整产品系列 (图 1
SKF logo