定量给料活塞标准定制密封解决方案

简单的改装解决方案,快速的解决问题所在

D1P 密封件
D1P 密封件

SKF D1P 定量给料活塞密封件容易清洗,具有精密的密封性能, 并能稳定地固定在活塞沟槽内。 采用橡胶密封唇和几何设计,可提供:

  • 优良的密封能力,与不同的加工食品和饮料接触时具有可靠的性能
  • 直观的改装方法,可适配任何活塞沟槽

频繁停机必然导致高昂的更换费用

D2P 密封件
D2P 密封件

SKF D2P 定量给料活塞密封件是一种可靠的解决方案,可耐受高磨损性介质、清洁用化学品、高压和高速应用。 这款具有指形弹簧的热塑性唇形,其腔体内填充了硅胶,以防止污染物进入弹簧腔内。 此类密封件非常易于清洁。 D2P 密封件使用聚四氟乙烯材料,可抵抗高温。

  • 技术升级带来的性能提升*
  • 高耐化学品和耐热性
  • 即使是摩擦性食品产品也能降低磨损
  • 降低气缸配合面的摩擦,从而减少昂贵的更换费用

此密封件用于现有的轴承配置时需要进行机械改装。 请联系您的 SKF 销售合作伙伴或经销商。

通过简单维护就能提高性能

D3P 密封件
D3P 密封系统设计只需简单地旋入即可,无需费力卡入,从而简化了维护过程

SKF D3P 定量给料活塞密封系统是一种应用在充填缸的整体式活塞,可直接安装在给料传动杆上。 由SKF Ecowear 和各种SKF Ecoflon 化合物材料加工而成,D3P可同时提供密封和导向功能,从而降低维护需求。 O 型圈作为橡胶弹性体,防止污染物滞留,并可根据应用要求使用不同的弹性体材料制造。

优势:

  • 技术升级带来的性能提升
  • 大大简化维护
  • 提高清洁能力
此密封件用于现有的轴承配置时需要进行机械改装。 请联系您的 SKF 销售合作伙伴或经销商。
SKF logo