SKF 食品级不锈钢深沟球轴承

食品级不锈钢 dgbb

这些轴承解决方案适用于潮湿和腐蚀环境,可靠并符合食品安全等级,专为满足食品和饮料行业的需求和要求而设计。

适用于各种食品和饮料行业的应用

SKF 食品级不锈钢深沟球轴承几乎是任何应用的理想之选,在这些应用的加工过程中,腐蚀可能会导致故障停机或带来较高的食品安全风险。

食品安全和抗腐蚀性的关键特性

SKF 食品级不锈钢深沟球轴承的特性包括:

  • 使用通过 NSF H1* 类认证的高品质润滑脂进行预润滑
  • 用于光学探测的蓝色丁腈橡胶密封材料,符合 FDA 和 EC 推荐值**
  • 内圈、外圈、滚动体和保持架均由不锈钢制成
  • 密封件采用不锈钢骨架
查看完整产品系列——公制(图 1
* 经 NSF 注册为 H1 类的润滑剂(允许用在食品加工区域内及周围、偶尔会接触到食品的区域)。 经 NSF 注册确认,其满足美国食品及药物管理局指南 21 CFR 章节 178.3570 中所列的要求。

** FDA(21 CFR 177.2600 接触水和脂肪类食品的“重复使用的橡胶”条款)以及 EC(符合德国 BfR 对食品接触材料推荐值以及 3 类材料推荐值 XXI 的综合要求)
SKF logo