均质机标配的定制密封解决方案

常规设计的性能更新

H1R 密封件
H1R 密封件

SKF 均质机V形封装组件H1R 是一款有别于传统橡胶V形密封组件的解决方案,其特点是材料具有耐磨特性,且可能大大减少润滑需求。 

优势:

  • 延长密封件寿命
  • 减少平均无故障间隔时间
  • 降低计划密封系统更换的频率和成本

简化设计,同样高效

H2R 密封件
H2R 密封件

SKF 均质机复合密封件 H2R 是一款装有复合 O 型圈的高性能活塞杆密封件,采用橡胶弹性体和压力适应型支撑环。 几何设计和高级材料让 H2R 密封件在水基液体和食品产品中具有非常之高的抗压性和出众的滑动性能。

优势:

  • 密封材料卓越的耐摩性延长了密封件寿命
  • 采用具有多点密封唇口的单个动态元件,拥有很强的清洁能力
SKF logo