准备

过度潮湿及污染

shutterstock_104034203
清洗、分拣、分级、脱皮、分离和混合等应用需要大量的水或其他液体。 由于湿度较高,加上具有腐蚀性的清洁剂和污染物,会损坏轴承密封件并造成腐蚀问题。 润滑剂流失和轴承故障往往接踵而至,导致维修和工人安全风险的增加。

紧凑的生产时间表

很多原材料会在季节性时限内到达,所以它们必需尽快进行加工。 这些设备的运行参数都已达到了极限,因此会加速磨损并增加计划外停机的风险。

了解免重新润滑轴承解决方案、手动或自动维护解决方案如何帮助您减少意外停机,降低维护成本。

SKF logo