维修策略回顾

最大化工厂效率以实现业务目标

维护策略回顾;
SKF 维修策略回顾(MSR)有助于确保您以正确的理由、恰当的人员、在正确的时间和设备上执行正确的设备维修。 最终目标包括减少设备损坏和损失、提高获取性和可靠性以及降低整体食品和饮料维修成本。

全面生产性维护(TPM)是一个日本理论,提倡将设备维护整合至制造过程,用以消除浪费和损失并同时生产高质量产品。 在没有减少产量或没有意外停机的情况下,尽可能快速生产,目标旨在增加设备综合效率(OEE)并减少设备故障。 

通过和SKF合作以及结合维修策略回顾(MSR)和全面生产性维护(TPM),您可预期:
  • 减少设备损坏和损失
  • 提高获取性和可靠性
  • 降低整体设备维护成本
  • 采用优化维护战略
  • 提高设备安全性

这通过在最佳位置集中实施预防性和预测性维护而实现,消除浪费并针对您的食品与饮料设备维护计划制定全面的基础文献。 然后,这个过程可变为持续维护的“实时方案”。

SKF logo