作为旋转接头标配的定制密封解决方案

当您最需要的时候为您提供灵活的改造解决方案

R1U 密封件
R1U 密封件

用于装瓶机器的 SKF 旋转接头密封件 R1U 是一款无弹簧旋转唇式密封件,采用柔软、低摩擦的密封唇设计,在任何偏心率下均可提供良好的唇部跟踪能力。

  • 优良的密封能力,与不同的加工食品和饮料接触时具有可靠的性能
  • 直观的改装方法,可适配任何轴承座
  • 食品安全合规(使用合规的等级材料)

技术升级可降低维护成本和频率

R2U 密封件
R2U 密封件

用于装瓶机器的 SKF 旋转接头密封件 R2U 是一款低摩擦旋转唇密封件。 该密封件在速度和温度具有挑战性并且更换频次和代价较高的应用中具有卓越性能。

  • 降低机械部件的更换需求,从而降低维护成本,在安装和拆卸时大大节省资源
  • 即使在速度更快、润滑条件更差的应用场合也能可靠运行

此密封件用于现有的轴承配置时需要进行机械改装。 请联系您的 SKF 销售合作伙伴或经销商。

SKF logo