SKF先进的工程塑料解决方案

当传统材料不足时

极限温度、巨大的压力、高表面速度、腐蚀性清洁剂——这些以及其他恶劣条件都是传统部件材料不能承受的。 如果工作条件限制了您应用的性能,请考虑SKF先进的工程塑料解决方案。 特色为一系列符合FDA标准的材料,SKF先进的工程塑料解决方案包括:

填充以PTFE为基础的材料

通常用于速度较高的往复式和旋转密封环境,由于PTFE是良好的滑动表面,所以填充以PTFE为基础的材料可获得卓越的自润滑功能。 典型应用包括输送带中的旋转密封件、加工设备(例如混合器)以及流体设备和空气调节设备。

高强度材料

SKF在具有挑战性的往复式应用和旋转应用中使用PEEK、PPS、POM和PETP材料作为滑动轴承和密封件的材料——尤其是那些需要高物理属性的材料,以防止材料蠕变。

以UHMWPE为基础的材料

特色为有价值的金属探测属性,以UHMWPE为基础的材料可作为密封件和滑动轴套的材料,用于极端耐磨材料和高压应用。
SKF logo