SKF ConCentra滚子轴承单元

预润滑,密封以及快装

SKF ConCentra滚子轴承单元
SKF ConCentra滚子轴承是安装的滚子轴承,经过预润滑并且密封在轴台轴承箱中,以承受严酷的环境。

其设计专门承受轴偏差和不对中

基于行业领先的SKF探索者球面滚子轴承技术,SKF ConCentra滚子轴承单元具有可靠性和无故障运行。 这些单元的游隙校准正确,易于安装并且能够用于商用轴,以减少加工成本和需求。
  • 降低运行成本
  • 无故障和无污染安装
  • 使用寿命更长
  • 最低维护
  • 提高运行可靠性
  • 适用于状态监测
SKF logo