SKF DialSet软件

高效、简单的润滑,确保您的设备可靠运行

用于食品和饮料设备维护的 SKF DialSet 软件
SKF DialSet 软件可以通过一系列问题的回答轻松设置您的 SKF 自动润滑,如:你希望多久一次重新润滑,润滑量为多少? 在选择适合您的应用的标准和油脂后, 
程序为您的 SKF 自动润滑提供器正确的设置。 它还可为补充润滑间隔和剂量计算提供快速简易的工具。 
提供有效润滑,确保您的设备可靠运行。 
SKF logo