SKF DuoFlex 双线润滑系统

有效且灵活的长管路解决方案

SKF Maxilube 泵中心

SKF DuoFlex 是利用润滑油、半流质油脂,以及等级从 000 到 3 NLGI 硬油脂的双线润滑系统,适用于有多个润滑点、长管路,以及运行条件苛刻的中型或大型设备。


对于长距离和延伸应用,SKF DuoFlex 系统是理想的润滑系统。 准确计量的润滑脂或润滑油通过双线分配器输送到每一个润滑点。 该系统功能基于两条主要管路,从而交替加压。

  • 可以方便地规划和修正计量以及润滑点数量的扩充
  • 适用于所有润滑点数量多的系统
  • 电动或气动
使用 SKF Maxilube

SKF DuoFlex 可以配备 SKF Maxilube 泵中心配置,与此前的分离式液压和控制单元一起使用。 液压单元包括电磁阀、控制阀组和润滑线的压力表。 中心配备与压缩空气调节器。


SKF Maxilube 提供准确可靠的润滑系统运作,反过来可延长工艺设备和机械的使用寿命。 

使用 SKF Multilube

SKF DuoFlex 可以配备 SKF Multilube 泵单元,该单元易于安装,并能与所有用于单线和双线润滑系统的 SKF 润滑脂和润滑油定量加注器一起运行。 所有相关部件和功能(控制单元、泵、储油箱、方向阀和压力监测)集成 SKF Multilube。


SKF Multilube 保证润滑系统可靠运行,提供精确剂量防止轴承失效,减少润滑剂消耗,提高机械、设备和重型车辆的运行能力。

使用 FK 润滑泵

SKF DuoFlex 可以配备 FK 润滑泵 -一个配备通用模块化结构的多功能活塞泵。 FK 泵单元可用作一个递进式单线或双线泵单元,不论是否配备一体式反向阀。 模块化结构使得 FK 润滑泵能够由一个润滑系统改装到另一个润滑系统而不需耗费太多精力或费用。 FK 润滑泵专用于高要求应用,可选容量为 15 公斤、30 公斤和 60 公斤。

SKF logo