SKF食品生产级Y-轴承单元

在频繁冲洗条件下实现轴承终身免重新润滑?

复合材料系列
复合材料轴承座
不锈钢系列
不锈钢轴承座

SKF 食品级 Y 轴承单元减少了冲洗时引起的腐蚀、轴承过早失效和环境影响问题。

SKF 食品级 Y 轴承单元采用 2RF 多唇密封件设计,可防止清洁剂、水和其他污染物进入轴承内腔,并同时保持润滑剂不外泄。

此类轴承采用食品兼容型部件——FDA 认证密封件、NSF、CFIA、伊斯兰和犹太食品认证润滑脂和不锈钢轴承,可帮助您遵守食品安全法规。 结果如何? 您可以:

  • 提升防异物性能——无油脂滴落或污染冲洗
  • 减小补充润滑成本和对环境的影响
  • 降低轴承过早失效的风险
  • 排除因人为失误造成遗漏润滑点的风险
  • 提高冲洗条件下的抗腐蚀性
  • 由于实体底座或填充底座设计以及高光洁度饰面,减少了细菌滋生的风险

您可以节省多少润滑脂?

  • 食品和饮料级润滑脂节省_1

    1 个轴承

    15 g (0.53 oz.)
  • 食品和饮料级润滑脂节省_2

    100个轴承

    1,5 kg(3.3 lbs)
  • 食品和饮料级润滑脂节省_3

    100 个轴承/年

    78 kg(172 lbs)
  • 一个平均规模的工厂

    节省 78 kg/年

观看现场测试,了解 2RF 密封件在高压冲洗下的性能

SKF logo