SKF LAGG系列油脂填充泵

全方位人力操作和气动油脂填充泵

SKF LAGG系列油脂填充泵可以直接连接至润滑点上,设计用于排空标准18、50或180 kg(39、110或400 lb)桶装油脂。 也适用于集中润滑油脂系统
  • 最大压强分别为40和42 MPa(5800 和6090 psi)
  • 经测试证明适用于所有SKF油脂
  • 安装方便,随时可用——泵上配有所有必需配件,包括长3500mm(1378 in)的输送管
SKF logo