SKF机削密封解决方案

针对食品和饮料行业的最耐磨材料

食品和饮料级密封件的选择

机削密封解决方案可承受腐蚀性化学品的冲洗以及已加工食品和饮料的侵入。

SKF 食品和饮料级定制机削密封解决方案采用经过 FDA 认证的标准材料和 SKF 专有的认证密封材料制成。

定制设计仅需1-2天

SKF机削密封解决方案可以提供定制设计并在极短的交货期内进行生产——通常为1-2天。 设计和性能优势包括:
  • 在食品和饮料行业拥有强大的抗高湿度、抗高温蒸汽和耐化学品性能
  • 卓越的耐磨性、最耐磨的材料
  • 减少计划外停机时间和报废生产
  • 高水平的设计灵活度
  • 使用寿命延长
  • 减少了摩擦
SKF logo