SKF MultiPoint 多点润滑器

可自行安装的润滑解决方案

SKF MultiPoint 是用于多个油脂润滑点的自动润滑器,具有方便用户和富于成本效益的特点。 其紧凑的设计,结合精确的电子控制,使它成为延长轴承使用寿命、提高机器作业时间的一种优异的方法。
作为一种可自行安装的润滑系统,SKF MultiPoint 在不需要专门培训的情况下,用户就能够自行安装。 使用 SKF 的补充润滑计算软件 DialSet,一旦针对具体的应用设置好正确的润滑脂配送速度,SKF MultiPoint 就可自动、同时对最多 8 个润滑点进行润滑,防止润滑过度和润滑不足。
  • 可自行安装和设置的集中润滑系统
  • 最多 8 条供油管
  • SKF DialSet 包括: SKF 补充润滑计算软件,精确计算补充润滑间隔
  • 长供油管-至少长 5 米(16 英尺)
  • 电子设置,显示控制参数
  • 在供油管堵塞和润滑脂流完时有报警功能
  • 可与设备联锁控制 - 润滑器只在机器运行时才工作
  • 高压供油能力达 40 巴 (600 psi)
SKF logo