SKF径向轴密封件

和传统密封设计相比,SKF径向轴密封件可提供显著改进的性能,SKF径向轴密封件包括:

SKF CRW系列

SKF CRW径向轴密封件的特点为含有一个金属OD结构,可在轴承座孔内提供明显的保持能力,并为V 形圈提供适用的运行面。 OD结构上的Bore-Tite涂层可填平轴承座内表面的所有小瑕疵。

SKF波浪形密封件

SKF波浪形密封件的设计可以提供卓越的密封性能,并减少摩擦高达20%——和传统直尺径向唇密封件相比降低温度高达30%。
SKF logo