SKF补充润滑工具

以正确方式重新应用正确的润滑剂

研究显示,采用正确方法和工具进行常规补充润滑有助于减少轴承失效高达36%。 SKF补充润滑工具可使恰当应用和补充应用润滑剂简单易行。

电池驱动的注油枪LAGG系列

设计符合人体工程学,具有友好的用户界面,这种高品质电池注油枪适用于润滑轴承、机器、车辆和其他应用。 使用标准SKF油脂套筒(420 ml)或者填充如近500 cm3(17 液体盎司)的松油脂。

润滑脂流量计LAGM 1000E

人工注油枪和泵非常容易给轴承充入过量或不足的油脂。 此类不正确的润滑会导致寿命周期变短还有可能导致机器故障。 SKF润滑脂流量计LAGM 1000E可以按体积或重量精确计量流出油脂,使人工润滑更加精确、更加可靠。

注油枪LAGH 400


SKF logo