填充固态油的SKF 抗腐蚀轴承

保持污染物隔离和低维修需求

充注 SKF 固态油的轴承

使用固态油润滑技术的 SKF 轴承采用浸满润滑油的聚合物基质来填充轴承的内部自由空间。

采用固态油技术的 SKF 轴承终身免重新润滑。 他们可以承受高湿度以及因空气膨胀和收缩导致的呼吸效应。 而且完美适用于运行温度快速变化的应用,例如,冷却设备应用。

固态油技术几乎可用于所有拥有充足内部自由空间的轴承类型。 其中包括 SKF 食品级不锈钢深沟球轴承和 MRC 超强防腐蚀深沟球轴承。

使用固态油的轴承提供 NSF H1 认证的食品级变型。

将 SKF 轴承和固态油润滑技术相结合,您可以:
  • 提高可靠性,同时降低与轴承失效和停工相关的成本
  • 满足主动的食品安全法规
  • 提高产量
  • 使维护人员的工作环境更为安全
SKF logo