SKF Speedi-Sleeve耐磨衬套

对轴进行优化或对磨损轴进行修复的最快速、最经济的方法

随着时间推移,污染物和运行状况可能会使颗粒物卡在密封唇中。 然后,颗粒物会磨损槽,最终导致密封失效和严重的轴损坏。 修复工作昂贵、耗时,而且经常没有效果。 使用 SKF SPEEDI-SLEEVE 耐磨衬套就可以避免这些问题。

优化的密封件配合面

新一代 SKF Speedi-Sleeve 耐磨衬套采用专有的不锈钢材料和生产工艺,最大程度优化密封件配合面,从而尽大可能的减少对衬套及密封唇的磨损。 安装 SKF SPEEDI-SLEEVE 耐磨衬套简单快速,不需要动力工具或加热。

和原轴相比,SKF SPEEDI-SLEEVE 可提供更加高质的密封唇配合面,而且:

  • 无需更换轴或返修轴的费用
  • 无需拆卸或加工轴
  • 可以使用相同型号的密封件进行替换
  • 提供卓越的、耐磨损的密封表面
  • 无需电动工具或加热即可轻松安装
SKF logo