加热应用加工

高温=高运行成本

高温、食品级润滑脂
在烘培、油炸和烧烤等高温食品级应用中,链条和轴承需要进行频繁的食品级润滑脂补充润滑。 但是,频繁的补充润滑会增加润滑剂和维修的成本,而且会增加润滑脂泄漏和产品污染的风险。

SKF可提供帮助

当极端温度要求高温食品级润滑脂时,SKF 干式润滑技术和高温轴承是您的不二选择。 面对极限高温的挑战,SKF先进的轴承、密封件和润滑解决方案可以帮助工厂提高润滑脂性能和生产线效率,并最终降低整体运行成本。

SKF干式润滑技术

基于先进的石墨润滑,SKF 极限高温干式润滑轴承能提供两种不同的高温技术,能减少食品级轴承润滑脂的再应用。 
第一个特点是完全冠状纯石墨保持架,用于转速≤100 rpm的球轴承(后缀为VA228)应用。 第二个特点是含石墨和树脂的粘结剂,基本可用于所有类型的轴承,并提高了速度限制(后缀为VA210和260)。 两种石墨润滑技术可以为您提供:
● 免润滑性能
● 可靠性和长使用寿命
● 减少停工和生产损失
● 有可能将加工温度提升至350 °C
● 减小低速启动的摩擦和持续低速运行的扭矩
● 提高操作人员安全性(不需要补充润滑)

SKF logo