SKF 煎炸器轴承单元

使用煎炸油润滑轴承

煎炸器轴承单元 1

SKF 轴承采用特质高温塑料保持架设计和不锈钢轴承部件,可提高商用煎炸器的可靠性。

该设计允许食用油进入轴承并在此应用中充当有效的润滑剂。 同时,该设计还可防止异物侵入。

利用此技术,您可以:

  • 使轴承运行时长达 16 000 小时
  • 轴承在经过腐蚀性的熬煮之后无需重新润滑
  • 通过流程内的油脂冲洗避免加工油污染
  • 提高煎炸器在有害环境下的抗腐蚀性

您将获得以下益处:

  • 降低维护成本,减少轴承更换
  • 提高可靠性 —— 减少因轴承失效导致的意外停机
  • 无需重新润滑,支持积极的食品安全计划
SKF logo