SKF高温密封件

符合FDA标准,可处理高热应用要求

SKF高温密封件具有耐热性和耐热膨胀性,可支持最佳功能并延长使用寿命。 密封材料包括氟橡胶、PTFE和先进的食品级材料制成的弹性体。 SKF Ecosil、SKF Ecorubber系列、SKF Ecoflon系列只是SKF专利材料的一部分,具有耐热水性、耐蒸汽性以及耐典型清洁剂的特性。

SKF高温密封件有助于工厂:
  • 提高密封效率
  • 延长资产寿命
  • 提高能源效率
  • 减小摩擦
SKF logo