SKF聚酯轴承

当“防腐蚀”已经不够时

SKF聚酯轴承为食品和饮料应用带来了新水平的防腐蚀性能。 SKF聚酯轴承由一系列不同的聚酯材料制成,可以承受传统防腐蚀轴承所不能承受的恶劣工作条件。

处理烈性化学品、高压——无需润滑

无论什么情况下,当高温轴承不能处理腐蚀、高压条件时,SKF聚酯轴承可以提供强大的解决方案。 SKF聚酯轴承由自润滑聚酯材料制成,可进行干式运行,且无需补充润滑。

具有特定应用灵活性,启动可靠性并较少维修

SKF聚酯轴承可以由结合材料制成,满足特定应用要求。 独特的聚酯材料结构可以耐高温,包括直接暴露于热蒸汽下。 它们的低重量和低摩擦系数可以耐磨损并减少能源使用。
  • 卓越的耐磨损性和抗疲劳性
  • 自润滑
  • 防腐蚀、防化学品
  • 比钢质材料轻80%
  • 静音运行
  • 高效节能
SKF logo