SKF 高温轴承和单元

无需补充润滑

极端高温 Y 轴承单元
NG Square VA228

SKF 高温轴承采用全冠状纯石墨保持架,允许滚球和保持架充分接触,以产生细小粉末。 此类粉末涂在轴承滚动体上,消除了金属间的接触,从而排除了后续进行重新润滑的需求。

由于石墨可以承受极高的温度并且需要保持炉内的固有湿度才能正常发挥作用,因此您大可放心,其在高达 350°C 的温度下可以发挥最优性能,并且无需补充润滑。

有了 SKF 高温轴承,您可以:

  • 即使在极端温度之下也对您的轴承是否如期运行了如指掌, 
  • 达到越来越高的生产目标,无需增加停工时间
  • 降低维护费用,让工作人员去参与更高产的任务
  • 通过减少轴承润滑脂以及需要处理的清洁材料,减少对环境造成的影响
SKF logo