SKF威化饼烤炉装置

4年内免补充润滑、全天候工作

SKF威化饼烤炉装置
SKF威化饼烤炉装置
SKF威化饼烤炉装置
SKF威化饼烤炉装置可以在符合HACCP标准的解决方案中使用。 SKF免维护一体式威化饼干烤炉装置由行走轮和烤钳的顶辊装置组成。 独特的石墨保持架可作为自润滑保持架,提供环保、符合HACCP标准的解决方案。 其他优势包括:
  • 增加产量、减少维修
  • 提升可靠性、消除滴脂
  • 降低运行成本和环保成本——无需补充润滑或油脂处理费用
  • 再次安装简单、快捷
提供威化饼烤炉装置,可作为不锈钢和磷酸锰涂层单元,轴尺寸为 25 到 30 mm。
SKF logo