SKF链润滑空气辅助注油系统

SKF链润滑最适合用于润滑无法探测节的链条,通常因为链条快速移动或者节太小(小于50mm)。 常规气流携载小剂量润滑剂,几乎不会在喷油嘴周围形成油雾。 由于链条无机械接触,喷油嘴可以防止脏污累积和涂胶磨损。 优势包括:

维护成本降低
消除人为失误的风险
消除计划外停工,从而提高生产力
减少链条磨损、延长使用寿命
通过减小摩擦来减少能源消耗
减小维修任务间隔,提高操作人员安全性
减少过量润滑剂,从而提高清洁度
SKF logo