低温环境

零度以下的温度需要更多维修

冰冻、冷冻和冷却加工要求零度以下的操作温度,因此需要频繁维修。

在清洁过程中,温度的快速升高会导致轴承内形成呼吸效应,导致水汽进入。 润滑脂乳化和后续腐蚀往往接踵而至,导致早期更换或失效。

在极端情况下,冰冻水滴引起的堵塞会导致套圈断裂。 由此造成的代价非常高昂,从需要大量的低温食品级润滑脂进行补充润滑,到轴承失效以及计划外停工。

了解专为应对寒冷和极端寒冷环境而设计的密封和润滑解决方案

SKF logo