SKF润滑脂测试组件TKGT 1

快速、可靠的润滑剂测试

在外部实验室进行的润滑分析可以发现有价值的性能信息。 但是长反馈时间会减慢决策制定,限制分析价值。

和SKF一起进行内部分析

SKF TKGT 1测试套件可以使工厂维修人员进行内部基础油脂性能评估。 它有助于授权在线操作人员并加速决策制定过程。 您可以使用TKGT 1 分析三种油脂属性:
  • 油脂稠度
  • 淅油(率)
  • 污染
SKF logo