SKF可提供终身润滑,定制轴承油脂填充量

如果需要特定品牌润滑剂,特定油脂填充量或非标准包装或封装时,SKF可提供定制解决方案:
  • 可提供各种不同类型的轴承
  • 按需求提供密封件或防尘罩(根据尺寸)
  • 全部油脂填充量(从10%到100%)
  • 可以使用任何客户指定油脂(例如,如果设备限制只能使用一个油脂制造商生产的油脂)
  • 可附加追踪编码和新型号的激光打标
  • 可按要求提供真空包装
SKF logo