适用于低温的SKF密封件

符合FDA标准,适用于零度以下的温度

Ecopur 95A bl FG
适用于低温的SKF密封件,有助于确保最佳性能并延长使用寿命。 密封材料包括氟橡胶、PTFE和先进的食品级材料制成的弹性体。 SKF Ecosil、SKF Ecoflon、T-ECOPUR和SKF Ecorubber系列只是SKF专利材料的一部分,它们可以抵抗清洁液体和低温。

SKF低温密封件有助于工厂:

  • 提高密封效率
  • 延长资产寿命
  • 提高能源效率
  • 减少了摩擦

SKF logo