固态油轴承技术

固态油是一种聚合物基体,用润滑油浸透,完全充填轴承的内部空间,并包裹保持架与滚动体。 固态油基体比相应的密封、油脂填充轴承要包含2-4倍多的润滑油。 优势包括:

免补充润滑
可靠: 消除快速温度变化引发的轴承排气作用,降低腐蚀风险。
保持污染物隔绝在轴承之外,抵抗大多数用于冲洗的化学品,且不会乳化
食品安全
减少停工和生产损失
可应用于难以接触的区域——人工补充润滑困难的区域
SKF logo