薯片生产线使用 SKF 煎炸用轴承减少计划外停机时间、降低维修成本

挑战

适合薯片生产的 SKF 煎炸用轴承
薯片生产商会频繁经历带座轴承单元失效,每次更换轴承能持续的时间小于 6 000 小时。 刮板轴承位于煎炸器内部,油平面之上,在炸薯片过程中持续暴露在蒸发和溅油的环境中。

每六到八天,煎炸器就会停机,排出薯片油并填充入苛性碱溶液。 然后煮沸几个小时。 这个操作将轴承单元的润滑脂排出,在启动炸薯片过程前,每个轴承需要再润滑。

SKF解决方案

薯片生产商改用 SKF 煎炸用轴承,可以使用食用油作为轴承润滑剂。

成效如何

创新型的SKF煎炸用轴承不需要维修并且满足食品和饮料加工行业在抗腐蚀方面的材料需求。 因此,薯片制造商可以延长轴承寿命一倍有余,并且获得超过 16 000 小时的可靠运行
而且无计划外停机。

2年总结:
  • 消除计划外停机时间(16 000小时运行,全年全天候): €8 000
  • 部件和劳动力部分的节省: €400
  • 投资回报率: 8个月
备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo