SKF 食品级不锈钢深沟球轴承

食品级不锈钢 dgbb

这些轴承解决方案适用于潮湿和腐蚀环境,可靠并符合食品安全等级,专为满足食品和饮料行业的需求和要求而设计。

适用于各种食品和饮料行业的应用

SKF 食品级不锈钢深沟球轴承几乎是食品和饮料加工行业内任何应用的理想之选,在这些应用的加工过程中,腐蚀可能会导致故障停机或较高的食品安全风险。

食品安全和抗腐蚀性的关键特性

SKF 食品级不锈钢深沟球轴承的特性包括:

  • 使用通过 NSF H1* 类认证的高品质润滑脂进行预润滑
  • 用于光学探测的蓝色丁腈橡胶密封材料,符合 FDA 和 EC 推荐值**
  • 内圈、外圈、滚动体和保持架均由不锈钢制成
  • 密封件采用不锈钢骨架

查看 SKF 食品级不锈钢深沟球轴承(公制)的完整产品系列。

* 经 NSF 注册为 H1 类的润滑剂(允许用在食品加工区域内及周围、偶尔会接触到食品的润滑剂)。 经 NSF 注册确认,其满足美国食品及药物管理局指南 21 CFR 章节 178.3570 中所列的要求。

** FDA(21 CFR 177.2600 接触水和脂肪类食品的“重复使用的橡胶”条款)以及 EC(符合德国 BfR 对食品接触材料推荐值以及 3 类材料推荐值 XXI 的综合迁移要求)
SKF logo