MRC 超强防腐蚀密封式深沟球轴承

mrc 超强防腐蚀 dgbb

这些轴承解决方案有助于减少意外停机、维持成本等,它们在延长轴承使用寿命等方面做出了巨大的突破 - 同时也具有极强的防腐蚀性。

在极端、恶劣和高腐蚀性环境中的应用
这些创新轴承是严寒、磨蚀、潮湿和腐蚀环境中应用的理想之选。 举例来说,MRC 超强防腐蚀密封式深沟球轴承最多延长了冰淇淋制造商硬化隧道 5 年的使用寿命,同时减少维护时间和成本。 在此阅读该案例故事的详情。

食品安全和抗腐蚀性的关键特性

  • 轴承的内圈和外圈采用高氮抗腐蚀不锈钢技术(HNCR)。 结合陶瓷球,该种轴承的抗腐蚀性和疲劳寿命与 52100 和 440C 不锈钢制成的轴承相比,有大幅提升。(图 1)。 (测试请见右侧链接的手册。)
  • 这些密封件以合成橡胶制成,涂色成蓝色便于光学检测,可以检测到进入食品流的任何片段,并符合美国食品及药物管理局(FDA)的规定**
  • 经 NSF 认证为 H1 类* 的高品质润滑脂,适用于典型食品和饮料行业的应用条件

查看 MRC 超强防腐蚀密封式深沟球轴承公制系列

* 经 NSF 注册为 H1 类的润滑剂(允许用在食品加工区域内及周围、偶尔会接触到食品的润滑剂)。 经 NSF 注册确认,该润滑剂满足美国食品及药物管理局指南 21 CFR 章节 178.3570 中所列的要求。

** FDA(21 CFR 177.2600 接触水和脂肪类食品的“重复使用的橡胶”条款)

SKF logo