通过使用SKF CARB,糖和乙醇生产商在平均维修间隔时间(MTBR)方面获得了大幅度提升

挑战

糖和乙醇加工商的蔗切条机的轴承使用寿命降低。 原因是? 切条机配有的两个球面滚子轴承,通常会承受50°- 60°的温度,重载荷和诱发性轴向力,运行转速为650-700 rpm,而且处于一个污染非常严重的环境中。 为了保持在加工季节进行可靠运行,需要在磨损明显时进行预防性轴承更换。

SKF解决方案

SKF建议更换现有的带CARB轴承的浮动端轴承,保留另一个位置上的固定端球面滚子轴承。

成果

体验上述轴承配置后,平均维修间隔时间(MTBR)显著提高至49个月。 在8个季节后,CARB轴承解决方案会在70个月后依旧无故障运行,为加工商提供了43%的平均维修间隔时间(MTBR)增长。

在这8个季节中,会进行CARB轴承位置的状态监测,可反应出运行温度和振动水平的显著减小。 结合消除内部轴向力,这些降低有助于提高可靠性、延长系统寿命、降低重新定位成本和维修费用方面的其他减少。

70个月总结
  • 从第49个月到第70个月,平均维修间隔时间(MTBR)提高了43%
  • 平均维修间隔时间(MTBR)的增值: €216 000
备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo