更多冰淇淋,更少维护

挑战:

某冰淇淋制造商经历了标准钢轴承的问题,该轴承通常在轮毂中只能运行一年左右。 这是因为水分进入轴承以及清洁(-48 °C -49 °F 至 25 °C 77 °F)过程中的“呼吸”作用导致了腐蚀。

解决方案:

结果:

轴承的使用周期大幅提升至长达六年。 这一预测结果以运行一年之后进行的分析为基础。 此外,全新的轴承为冰淇淋制造商提供了无需再润滑的操作,这就减少了:

  • 维护时间和成本
  • 润滑剂导致的产品污染的风险
  • 润滑剂浪费、润滑脂清洁和处理
观看以下短片,了解硬化隧道使用标准球轴承可能造成食品安全风险并导致意外停机的原因。
SKF logo