饮料加工商使用SKF食品生产级Y-轴承单元,消除补充润滑并节约15500欧元

挑战

软性饮料加工商会使用标准饮料行业传送带,用于传送PET盒、玻璃瓶和玻璃罐。 每次冲洗后,维修人员会补充润滑所有轴承单元以确保可靠运行。 频繁的补充润滑代价高昂、劳动密集而且容易出现人工差错。 公司希望改进加工过程、消除油脂泄漏,以符合HACCP标准。

SKF解决方案

免补充润滑运行设计用于最严酷的高压冲洗和高湿度的工作条件,SKF食品生产级Y-轴承单元可以提供卓越的解决方案。

结果如何

此单元消除了频繁计划补充润滑的需求,和油脂泄漏的可能性。 此单元也有助于生产商符合HACCP卫生要求并获得100%操作可靠性。 劳动力成本和油脂成本有所减少,而且消除了遗漏润滑点造成的计划外停机风险。 SKF食品生产级Y-轴承单元还可以使工厂人员简单执行清洁度的目视检查。

年度维修成本节省
(不包括停机成本节省): €15 500

备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo