蔬菜罐装工厂使用SKF注油润滑系统降低运行成本

挑战

蔬菜罐装加工的运行商会经历卧式灭菌器和连续灭菌装置的计划外停机时间。 运营商了解这是因为链销缺乏润滑
而导致的机械问题。 但是,在旺季的生产停工并不合算。 当润滑相关问题导致停工时,运营商就会损失生产力,导致高成本的维修和链条更换。

SKF解决方案

SKF建议安装注油润滑系统,为灭菌器生产线的各类链条定制而成。 研发系统维修协议和链条状态,可提供持续监控和预测性维修。

成果

运营商可以节省之前用于人工润滑所需的劳动力,减少计划外停机时间,降低链条磨损并节省链条更换和安装费用。 在SKF注油润滑系统中,链条具有12-15年的延长使用寿命,而传统的系统只有6-7年的使用寿命。

总结:
  • 通过降低链条更换/每年的频率(从7年到14年,延长使用寿命)的节省: €9 700
  • 劳动力/每年部分的节省: €7 200
  • 总节省(不包括消除计划外停机时间的节省): €16 900
备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo