谷物加工商通过SKF ProFlex降低了计划外停机时间和维修成本

挑战

谷物加工商在轴承润滑不足时会经历谷物滚筒式干燥机的计划外停机。 在高湿度的环境下运行,现有的润滑系统会受到损坏和堵塞的生产线影响,限制润滑脂流量。 此外,系统不会对润滑故障进行告警提示。

SKF解决方案

可在滚筒式干燥机上安装SKF ProFlex递进式润滑系统。 系统配有数字控制系统,允许预设润滑剂量和频率。 所有系统部件都安装在一个不锈钢外壳中,满足食物加工要求。 系统还包括一个接近开关,向操作人员告警提示润滑系统问题。

结果如何

安装SKF系统,运营商可以节省之前用于人工润滑所需的劳动力,减少计划外停机时间,降低链条磨损并节省链条更换和安装费用。 在这种润滑系统中,链条具有
12-15年的延长使用寿命,而传统的系统只有6-7年的使用寿命。

8个月总结:
  • 减少人工润滑相关工作: €2 470
  • 消除计划外停机: €13 900
  • 消除计划停机(针对润滑): €27 800
  • 减少润滑剂消耗: €2 370
  • HSE事故成本节省: €19 300
  • 总节省金额: €65 840
备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo