食糖生产商使用SKF动力传动解决方案降低能源消耗、提高离心可靠性

挑战

由于从糖膏中分离糖晶体的机器出现问题,食糖生产商会在生产旺季面对经常性计划外停工。 离心机受到加速/减速的循环影响,导致对动力传动、点击和离心注浆系统的要求增加。

工作环境的高温和高摩擦条件只会增加这些可靠性问题。 计划外停工也意味着生产力损失和对食糖质量造成潜在的负面影响。

SKF解决方案

SKF工程师首先进行了传动系统评估,确定电机支持系统缺乏刚性。 电机的高振动水平和皮带轮不对中都会导致过度能源损耗。 为了解决这个问题,SKF建议安装SKF皮带新套装,使用合适的安装方法,获得正确对中和皮带张紧度。

结果如何

SKF传动皮带解决方案消除了在生产旺季的计划外停机。 皮带、轴承和电机寿命都有所增加,而且离心电机使用能源则减少了6.5%,每年可节省24 MWh。
SKF logo