威化饼生产商使用SKF威化饼烤炉装置降低维修成本、提高生产力

挑战

大型威化饼造商会每16周停止加工,使用昂贵的食品级油脂对炉内的深沟球轴承进行补充润滑。 每年会因为停机损失26小时。 生产也会受轴承油脂温度限制的影响,不允许更高的加工温度和烤炉吞吐速度的增加。 这会导致高维修成本,无法达到最佳生产力以及盈利能力减少。

SKF解决方案

SKF提供无需油脂的解决方案并提供增加产出的潜力。 通过安装SKF高温威化饼烤炉轴承装置来对烤炉进行升级。 装置无需润滑而且有能力在更高的温度下运行
而传统脂润滑轴承则不能如此。

结果如何

升级到SKF装置会使制造商提高生产率、消除每年用于维修行走轮和上辊位置的8天停机时间。

6年总结:
  • 生产力增值来自更高速的烤炉生产量: €30 000
  • 免除补充油脂润滑的节省(材料和劳动力): €80 000
  • 免除维修、提高生产力: €18 000
  • 总节省金额: €128 000
备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo