备件优化和管理

SKF 备件优化和管理可以帮助工厂降低库存成本和运行脱销的风险。 通过为账面给定库存提供合理基础、以及将备件水平与资产重要性挂钩,SKF 可以帮助您减少采购、供应和库存成本,同时保持备件的最佳库存量。

为了达到最小的最佳风险资产所有权,SKF 提供咨询和结构方案,帮助您获得一致的分析,适当的库存水平和可审核的参考线索:
  • 降低库存成本
  • 降低脱销可能性
  • 将备件水平与资产的关键程度相连接
  • 为账面库存设置合理基础
  • 提供供应链管理,处理总体拥有成本 (TCO)
  • 改善备件状态
SKF logo